??
Selezione modello CAD
K0630.21105
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0630 - Spina di posizione con perno di bloccaggio lungo
Lista materiale
K0630.21105
BESTKIPP
N. d'ordine
K0630.21105
MATERIAL
Corpo base
Acciaio
OBFLGK
Superficie
Perno di bloccaggio temprato
FORM
Forma
A
AUSF
Versione:
senza incavo d'arresto senza controdado
POS
Posizione
GR
Dimensioni
1
D
Diametro
5 mm
D1
Filettatura
M 10 x 1
D2
Diametro
21 mm
L
Lunghezza
46.5 mm
L1
Lunghezza
17 mm
L2
Lunghezza
7 mm
L3
Lunghezza
15 mm
H
Altezza
8 mm
SW1
Apertura chiave
13 mm
SW2
Apertura chiave
0 mm
F
Smusso 30°
1.3 mm
F1
Forza elastica inizio F1 ca. N
5.0 N
F2
Forza elastica fine F2 ca. N
16 N
GEW
Peso ca.
0.0195 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73181900
EAN
Codice EAN KIPP
4059245011728
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions